Danfoss logo
Equalizing orifice

Ersatzteil, EV220B 50SS EPDM

032U6312

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV220B 50SS EPDM, Servicesatz

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Düsengröße [mm]1.20 mm
Eingesetzt für ProduktEV220B 50SS EPDM
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionSpare part EV220B 50 SS EPDM
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameServicesatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.2 x O-RingeAusgleichsdüse
TypenbezeichnungEqualizing orifice
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.008 Kilogramm
Nettogewicht0.006 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.025 Liter
EAN/UPC5702423132997