Ersatzteil, EV220B 15-20SS EPDM
032U6310
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV220B 15-20SS EPDM, Servicesatz
032U6310
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Düsengröße [mm] | 0.50 mm |
| Eingesetzt für Produkt | EV220B 15-20SS EPDM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Spare part EV220B 15-20 SS EPDM |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 2 x O-RingeAusgleichsdüse |
| Typenbezeichnung | Equalizing orifice |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 Gramm |
| Nettogewicht | 8 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132973 |