Ersatzteil, EV250B 10-12BD EPDM
032U5270
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV250B 10-12BD EPDM, Servicesatz, Funktion: NC
032U5270
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Eingesetzt für Produkt | EV250B 10-12BD EPDM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV250B 10/12BD EPDM |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Diaphragm, armature set |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.048 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180387 |