Ersatzteil, EV310B G18-38 FKM
032U2035
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV310B G18-38 FKM, Servicesatz, Funktion: NO
032U2035
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Eingesetzt für Produkt | EV310B G18-38 FKM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NO |
| Material Description | Spare part EV310B G 18/38FKM NO |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 70 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | Anker mit montierter FederO-ring |
| Typenbezeichnung | Armature set |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180349 |