Ersatzteil, EV210B NC 6-8-10 EPDM
032U2026
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Servicesatz, Funktion: NC
032U2026
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Eingesetzt für Produkt | EV210B NC 6-8-10 EPDM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | NC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV210B 6/8/10 EPDM NC |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| Typenbezeichnung | Actuator set |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.089 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.079 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 12.899 Liter |
| EAN/UPC | 5715162474754 |