Ersatzteil, EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM
032U0296
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM, Servicesatz, Funktion: NO
032U0296
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Eingesetzt für Produkt | EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Nein |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NO |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Ersatzteil NO UNIT EV220 15-50 EPDM |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | Rastknopf/Mutter für SpuleKEINE StellmotoreinheitO-Ring für Ankereinheit |
| Typenbezeichnung | Actuator set |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.088 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.079 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702423016877 |