Ersatzteil, EV220B 50 EPDM
032U0086
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV220B 50 EPDM, Servicesatz
032U0086
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Equalizing Orifice 1.2 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Düsengröße [mm] | 1.20 mm |
| Eingesetzt für Produkt | EV220B 50 EPDM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Spare part Equalizing Orifice ø1.2 EPDM |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 2 x O-RingeAusgleichsdüse |
| Typenbezeichnung | Equalizing orifice |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 Gramm |
| Nettogewicht | 8 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.004 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025954 |