Danfoss logo
Equalizing orifice

Ersatzteil, EV220B 25-32-40 EPDM

032U0084

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV220B 25-32-40 EPDM, Servicesatz

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungEqualizing Orifice 0.8 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Düsengröße [mm]0.80 mm
Eingesetzt für ProduktEV220B 25-32-40 EPDM
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSpare part Equalizing Orifice ø0.8 EPDM
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameServicesatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.2 x O-RingeAusgleichsdüse
TypenbezeichnungEqualizing orifice
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10 Gramm
Nettogewicht8 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.025 Liter
EAN/UPC5702423025893