Danfoss logo
EV310A Solenoid valve without coil, NC, G1-4, Brass

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

032H8089

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/8
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/64 in
Antriebsgröße9 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege3/2
Anzeiger DurchflussrichtungA-P-R eingraviert
BetriebDirektgesteuert
China RoHS-KonformitätOut of scope
Cv-Wert [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]8.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]116.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
Düsengröße [mm]1.80 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.080 m³/h
Material DescriptionValve EV310A 1.8B G 18F NC000
Max. Medienviskosität [cSt]20 cSt
Max. Prüfdruck [bar]12.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]174.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]8.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]116 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
MediatoleranzberichteNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]10 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV310A
ProduktzubehörMagnetspule ZubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]10 ms
SCIP-Dossier Nr.049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP-Dossier ProduktnameEV310A - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV310A 1.8B G 18F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebA
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV310A
TypenbezeichnungEV310A 1.8
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.098 Kilogramm
Nettogewicht0.092 Kilogramm
Volume0.113 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423053865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm