Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

Magnetventil, EV220BW, Funktion: NC, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2580

Mediaempfehlungen: Drinking Water&Heating ECO/SS, Zulassung: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1
AnschlussmaterialEdelstahl
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschluss-StandardISO 228-1
Austritt AnschlusstypG
Austritt Größe [in]1Zoll
Austritt intern/externIntern
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.351 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]25.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eintritt int./ext.Intern
Eintritt Anschluss-TypG
Eintritt Anschlussgr. StandardISO 228-1
Eintritt Größe [in]1Zoll
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]11.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220BW 25SS G 1E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenDrinking Water&Heating ECO/SS
MediatoleranzberichteAggressive Medien
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungs-/AusgleichsdüseOptional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]300 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220BW
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spezifik. SchlüsselEV220BW 25SS G 1E NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebBW
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV220B 15 - 50
TypenbezeichnungEV220BW 25
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungACSPZHRISESINTEF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.301 Kilogramm
Nettogewicht1.242 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5702428527804