Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Stainless steel G 2 NC

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 2, 40 m³/h, EPDM

032U8505

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: CE; UA, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]2
AnschlussmaterialEdelstahl
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]2 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]12.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]174.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]50.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionVentil EV220B 50SS G 2E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]18.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]261.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]12.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]174 psig
MediaempfehlungenTechnical & Soft Water
MediatoleranzberichteAggressive MedienDampf max. 4 barTemperatur: Von Spule abhängig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Öffnungs-/AusgleichsdüseOptional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]5000 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer ca., Wasser [ms]10000 ms
Spezifik. SchlüsselEV220B 50SS G 2E NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV220B 15 - 50
TypenbezeichnungEV220B 50
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.44 Kilogramm
Nettogewicht4.04 Kilogramm
Volume7.334 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423124374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm