Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1, 6 m³/h, EPDM
032U758136
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: CE; cURus erkannt, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
032U758136
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [in] | 1 |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | NPT |
| Anteil Düsengröße [in] | 7/8 in |
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Anwendungsgebiet | Offenes System |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 9.791 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 142.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Düsengröße [mm] | 22.00 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrischer Anschluss | Flachstecker DIN 43650-A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kv-Wert [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Leistungsaufnahme [W] 50Hz | 14.0 W |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 14.0 W |
| Material Description | Valve EV220B 22B N 1E NC000 BY120CS |
| Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
| Max. Prüfdruck [bar] | 37.5 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 544.0 psig |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 9.8 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 142 psig |
| Mediaempfehlungen | Water & Brine |
| Mediatoleranzberichte | Neutrales MediumDampf max. 4 barTemperatur: Von Spule abhängig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 200 ms |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EV220B |
| Produktzubehör | Magnetspule ZubehörMagnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdauer ca., Wasser [ms] | 500 ms |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
| SCIP-Dossier Produktname | EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve |
| Spezifik. Schlüssel | EV220B 22B N 1E NC000 BY120CS |
| Spule | BY |
| Spulen Option; Spulenauswahl | Clip-on |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stellantrieb | B |
| Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
| Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
| Teile Programmname | EV220B 6 - 22 |
| Typenbezeichnung | EV220B 22 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 120 V |
| Versorgungsspannung 50Hz max. [V] | 110 V |
| Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 120 V |
| Versorgungsspannung 60Hz min. [V] | 110 V |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | cURus erkanntCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.315 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.145 Kilogramm |
| Volume | 1.295 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428459945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |