Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
032U7541
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339; PED; CE; UA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
032U7541
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [in] | 1 1/4 |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | NPT |
| Anteil Düsengröße [in] | 1 1/4 in |
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Anwendungsgebiet | Offenes System |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 20.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 9.791 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 142.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Düsengröße [mm] | 32.00 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Funktion | NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kv-Wert [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220B 32B N 114F NC000 |
| Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
| Max. Prüfdruck [bar] | 20.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 290.0 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 12.4 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 180 psig |
| Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Mediatoleranzberichte | Neutrales MediumWater at max. 60°C/140 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Öffnungs-/Ausgleichsdüse | Optional Ausgleichsdüse |
| Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 1000 ms |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EV220B |
| Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdauer ca., Wasser [ms] | 2500 ms |
| SCIP-Dossier Nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| SCIP-Dossier Produktname | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| Spezifik. Schlüssel | EV220B 32B N 114F NC000 |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stellantrieb | B |
| Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
| Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
| Teile Programmname | EV220B 15 - 50 |
| Typenbezeichnung | EV220B 32 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | CEDNVGL-CG-0339PEDUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.367 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.972 Kilogramm |
| Volume | 7.334 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |