Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Magnetspule, BR024CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

018F4722

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F4722
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 50Hz14.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz12.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]26.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]21.0 VA
Material DescriptionCoil BR24CS 24 V 50/60 Hz
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBR024CS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
TypenbezeichnungBR024CS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
ZulassungDNV∙GLUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.28 Kilogramm
Nettogewicht0.241 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.271 Liter
EAN/UPC5715162268926