Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Signalverstärker, 868.42 MHz

014G0590

Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AdaptertypN/A
AnwendungWohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
BeschreibungRepeater Unit for Danfoss Link system
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
FarbeRAL 9016
Frequenz Spannungsversorgung [Hz]50 Hz
FunkstandardZ-wave
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabellänge [m]3.000 m
Material DescriptionDanfoss RU Signalverstärker 230V
Eigenschaften
Wert
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypSignalverstärker
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HESignalverstärker
SystemintegrationDanfoss Link™
Thermostat-Schutzklasse21
Übertragung [m] [max.]30 m
Übertragungsfrequenz [MHz]868.42 MHz
Übertragungsleistung [mW] [max.]1.00 mW
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
ZulassungZ-WaveCEEAC
ZulassungsstandardEC EN 60730

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.211 Kilogramm
Nettogewicht0.211 Kilogramm
Volume1.305 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425127762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm