Zentralregler, Spannungsversorgung: PSU, Anzahl der Heizkörperthermostate (inkl.): 3
014G0501
Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 014G2440
014G0501
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2) |
| Anzahl der Heizkörperthermostate (inkl.) | 3 pc |
| Batterietyp oder Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beschreibung | Danfoss Link Starter Pack |
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | Touchscreen |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| Farbe | Schwarz RAL9005/Weiß RAL9016 |
| Funkstandard | Z-wave |
| Höhe [mm] | 25 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] | 2.0 W |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - PL, CZ |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttyp | Zentralregler |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | App module |
| Software version | 4.1.0 oder höher |
| Softwareklasse | A |
| Spannungsversorgung | PSU |
| Sprachsteuerung | Amazon Alexa |
| Systemintegration | Danfoss Link™ |
| Thermostat-Schutzklasse | 21 |
| Übertragung [m] [max.] | 30 m |
| Übertragungsfrequenz [GHz] | 2.4 GHz |
| Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Zulassung | Z-WaveCEEAC |
| Zulassungsstandard | CE-Kennzeichnung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.198 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.968 Kilogramm |
| Volume | 0.498 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |