Danfoss logo
Danfoss Link CC

Zentralregler, Spannungsversorgung: NSU, Anzahl der Heizkörperthermostate (inkl.): 3

014G0289

Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungWohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Anzahl der Heizkörperthermostate (inkl.)3 pc
BeschreibungDanfoss Link Central Controller
Breite [mm]107.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypTouchscreen
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz RAL9005/Weiß RAL9016
FunkstandardZ-wave
Höhe [mm]25 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Länge [mm]125.0 mm
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W]2.0 W
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall East DCC22
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypZentralregler
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Reglertyp HEApp module
Software version4.1.0 oder höher
SoftwareklasseA
SpannungsversorgungNSU
SprachsteuerungAmazon Alexa
SystemintegrationDanfoss Link™
Thermostat-Schutzklasse21
Übertragung [m] [max.]30 m
Übertragungsfrequenz [GHz]2.4 GHz
Übertragungsfrequenz [MHz]868.42 MHz
Umgebungstemperatur [°C] [max.]40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
ZulassungZ-WaveCEEAC
ZulassungsstandardCE-Kennzeichnung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.678 Kilogramm
Nettogewicht0.622 Kilogramm
Volume1.486 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk