Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems, 868.42 MHz

014G0279

Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems, Z-Wave
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AdaptertypN/A
AnwendungWohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Bemessungsstoßspannung [kV]2.5 kV
BeschreibungDinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems
Breite [mm]30.00 mm
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
FarbeRAL 9016
Frequenz Spannungsversorgung [Hz]50 Hz
FunkstandardZ-wave
Höhe [mm]84 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Länge [mm]84.0 mm
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W]1.6 W
Material DescriptionKesselrelais
Eigenschaften
Wert
Ohmische Last [A]3 A
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypZonenrelais
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungsartEin/Aus
SoftwareklasseA
SystemintegrationDanfoss Link™
Thermostat-Schutzklasse40
Übertragung [m] [max.]30 m
Übertragungsfrequenz [MHz]868.42 MHz
Übertragungsleistung [mW] [max.]1.00 mW
Umgebungstemperatur [°C] [max.]45 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
ZulassungZ-WaveCE
ZulassungsstandardCE-Kennzeichnung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.235 Kilogramm
Nettogewicht0.195 Kilogramm
Volume1.08 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm