Raumthermostat, 868.42 MHz
014G0160
Wall room sensor for Danfoss Link system, Z-wave
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
014G0160
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2) |
| Anz.Batterien | 2 |
| Anzeige Batterieladezustand niedrig | Ja |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 5 yr |
| Batterietyp oder Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beschreibung | Wall room sensor for Danfoss Link system |
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| Farbe | RAL 9016 |
| Fenster offen-Modus | Ja |
| Funkstandard | Z-wave |
| Höhe [mm] | 76 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss RS-Z |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttyp | Raumthermostat |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Raumthermostat |
| SCIP-Dossier Nr. | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
| SCIP-Dossier Produktname | Danfoss RS-Z |
| Systemintegration | Danfoss Link™ |
| Thermostat-Schutzklasse | 21 |
| Übertragung [m] [max.] | 30 m |
| Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |
| Übertragungsleistung [mW] [max.] | 1.00 mW |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Versorgungsbatterien | 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien |
| Zulassung | Z-WaveCEEAC |
| Zulassungsstandard | EN 60730 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.245 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.245 Kilogramm |
| Volume | 1.104 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425110177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |