Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

Der Danfoss Icon2™ Hauptregler wird für Fußbodenheizungs- und -kühlsysteme zur individuellen Raumsteuerung verwendet.
Es kann als kabelgebundenes oder drahtloses System oder, falls erforderlich, als Kombination konfiguriert werden.
Das Herzstück des Systems ist der Danfoss Icon2™ Hauptcontroller, der das System konfiguriert und miteinander verbindet.
Die Installation und Einrichtung des Danfoss Icon2™ Hauptreglers wird durch die vordefinierte Anwendung und die intuitive Inbetriebnahme-App vereinfacht.

Features and benefits

  • Automatischer Ausgleich (PWM+), der sicherstellt, dass der hydraulische Ausgleich des Systems vom Hauptregler auf Basis des tatsächlichen Raumbedarfs durchgeführt wird.
    • Erfordert keine Voreinstellung am Verteiler
    • Ein-/Ausschaltmöglichkeit
    • NC/NO-Stellgliedfunktionalität
  • Kühlungsumschaltung:
    • Die Basisversion unterstützt nur 2-Rohr-Systeme.
    • Unterstützt 2-, 3- oder 4-Rohr-Anwendungen in verschiedenen Konfigurationen (für 3- und 4-Rohr-Systeme ist die Advanced-Version erforderlich).
    • Die Vorlauftemperaturregelung (erfordert die erweiterte Version) kann entweder auf eine feste Temperatur oder auf bedarfsabhängige Vorlauftemperaturregelung eingestellt werden.
  • Unterstützt mehrere Hauptcontroller-Anwendungen (bis zu 4 in einem System)
  • 230-V-Stromausgang mit Schutzerdung für die Umwälzpumpe
  • 230-V-Ausgangsleistung (z. B. Dauerbetrieb)
  • Wärmebedarfssignalausgang (z. B. potentialfreies Relais)
  • Drahtloses 2,4-GHz-Band
  • Powerline-Kommunikation (für kabelgebundene 24-V-Thermostate)
    • Möglichkeit, kabelgebundene und drahtlose Thermostate in derselben Installation zu kombinieren
  • Smart-Home-Integration, für iOS- und Android-Geräte (erfordert Ally™ Gateway oder ein kompatibles ZigBee-Gateway)