Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: QTL

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktgruppeStellantriebe – Temperatur
ProdukttypQTL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.17 Kilogramm
Nettogewicht1.07 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.16 Liter
EAN/UPC5715162236048