Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1/2# NPT MESSING TEMP.-REGLER KÜHLUNG, 77-

003N6252RA

1/2# NPT MESSING TEMP.-REGLER KÜHLUNG, 77-

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeNPT 1/2
AnschlusstypenInnengewinde
Anzahl der Anschlüsse2
Beschreibung1/2# NPT MESSING TEMP.-REGLER KÜHLUNG, 77-
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]10.00 bar
Durchmesser [mm]15 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]9.5 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FühleranschlussM14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.]90 °C
FunktionTemperaturregler
Funktion VSP – PNein
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kapillarrohrlänge [m]0.0 m
Kavitationswert-z0.40
Kvs-Werte [m³/h]1.90 m³/h
Länge Temperaturfühler [mm]180 mm
Material Description1/2" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77-
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregler
ProdukttypAVTB-RA
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]20 °C
Temperaturfühler MontageKälter
Transporttemperatur [°C] [max.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
VentilkennlinieLinear
Werkstoff ImpulsleitungKupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff TemperaturfühlerKupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff VentildichtungDZR-Messing (BS 2872/CZ132)
Werkstoff VentilgehäuseMessing (CuZn40Pb2), W.Nr. 2.0402
Werkstoff VentilkegelNitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zeitkonstante öffnen [sec]3 "
Zeitkonstante schließen [sec]3 "
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardETA VA 1.54/18952

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.71 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1.71 Kilogramm