AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 65 °C, 2 m, Außengewinde
003N5104
AVTB 15 Thermostatventil 20-65#C
003N5104
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | G 3/4 A |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | AVTB 15 Thermostatventil 20-65#C |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 14.5 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühleranschluss | M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999 |
| Fühlertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Funktion | Temperaturregler |
| Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer | Nein |
| Funktion VSP – P | Nein |
| Funktion VSP – Q | Nein |
| Funktion VSP – T | Nein |
| Kapillarrohrlänge [m] | 2.0 m |
| Kavitationswert-z | 0.40 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Länge Temperaturfühler [mm] | 87 mm |
| Material Description | AVTB 15 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregler |
| Produkttyp | AVTB |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228/1 |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 20 °C |
| Temperaturregelung | Ja |
| Transporttemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Ventilkennlinie | Linear |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Volumenstromregler | Nein |
| Werkstoff Impulsleitung | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Temperaturfühler | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Ventildichtung | DZR-Messing (BS 2872/CZ132) |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (BS 2872/CZ132) |
| Werkstoff Ventilkegel | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 |
| Zeitkonstante öffnen [sec] | 3 " |
| Zeitkonstante schließen [sec] | 3 " |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.631 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.549 Kilogramm |
| Volume | 4.082 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |