AVTB (schnell), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Außengewinde
003N5039
AVTB PN16 15/1,9 20–60 2m Außengew. G RL, I-Paket
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AVTB
003N5039
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | G 3/4 A |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | AVTB PN16 15/1,9 20–60 2m Außengew. G RL, I-Paket |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 9.5 mm |
| Fühleranschluss | M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999 |
| Fühlertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Funktion | Temperaturregler |
| Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer | Nein |
| Funktion VSP – P | Nein |
| Funktion VSP – Q | Nein |
| Funktion VSP – T | Nein |
| Kapillarrohrlänge [m] | 2.0 m |
| Kavitationswert-z | 0.40 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Länge Temperaturfühler [mm] | 180 mm |
| Material Description | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| PN alternative VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregler |
| Produkttyp | AVTB (schnell) |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228/1 |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 60 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 20 °C |
| Temperaturfühler Montage | Kälter |
| Temperaturregelung | Ja |
| Transporttemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Ventilkennlinie | Linear |
| Volumenstromregler | Nein |
| Werkstoff Impulsleitung | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Temperaturfühler | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Ventildichtung | DZR-Messing (BS 2872/CZ132) |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (BS 2872/CZ132) |
| Werkstoff Ventilkegel | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 |
| Zeitkonstante öffnen [sec] | 3 " |
| Zeitkonstante schließen [sec] | 3 " |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.001 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.001 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3.584 Liter |
| EAN/UPC | 5702428486927 |