Danfoss logo
Tauchhülsen, Für Produkttyp: AVT, 210 mm, R 3/4, Messing-product-details

Tauchhülsen, Für Produkttyp: AVT, 210 mm, R 3/4, Messing

065-4416

Tauchhülse,AVT,16mm, Messing(Fühl.210), PN25

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeR 3/4
AnschlusstypenAußengewinde
BeschreibungTauchhülse,AVT,16mm, Messing(Fühl.210), PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Enthält AkkusNo
Für ProdukttypAVT
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.]50 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.]32 mm
Eigenschaften
Wert
Länge [mm]210.0 mm
Material DescriptionTauchhülse Messing R3/4"
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypTauchhülsen
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
WerkstoffMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.207 Kilogramm
Nettogewicht0.177 Kilogramm
Volume4.546 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm