Tauchhülsen, Für Produkttyp: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Edelstahl
065-4415
Tauchhülse, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, Messing(Fühler 170) PN25
065-4415
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | R 1/2 |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Beschreibung | Tauchhülse, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, Messing(Fühler 170) PN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 25 |
| Enthält Akkus | No |
| Für Produkttyp | AVTRAVI/K |
| Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.] | 25 mm |
| Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.] | 15 mm |
| Länge [mm] | 170.0 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Tauchhülse PN25 Edelstahl 170mm R1/2 |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zubehör – SAC |
| Produkttyp | Tauchhülsen |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff | Edelstahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.09 Kilogramm |
| Volume | 2.025 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |