AVTB, FJV, AVD(S)A Ventil DN25 Innengew., I-Paket
003N4030
AVTB, FJV, AVD(S)A Ventil DN25 Innengew., I-Paket
003N4030
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AVTB, FJV, AVD(S)A Ventil DN25 Innengew., I-Paket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | AVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN25 i.thr, I-p |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zubehör – SAC |
| Produkttyp | Ventile |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.887 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.843 Kilogramm |
| Volume | 1.203 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423304035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |