VHS-UN
Das VHS-Regelventil ist ideal für moderne Bodenanschlussheizkörper sowie für Universal- oder Badezimmerheizkörper mit einem Anschlussabstand von 50 mm zwischen Vor- und Rücklauf. Es lässt sich schnell und einfach installieren und ist mit Standard-Danfoss-Schnappsensoren kompatibel.
Features and benefits
- Integrierte Voreinstellung für präzisen Systemausgleich
- Kombinierte Absperr- und Entleerungsfunktion
- Schnelle und unkomplizierte Installation
- Werkzeuglose Voreinstellung
- Erhältlich in gerader und abgewinkelter Ausführung