VHX sets
Product types shown: 2

VHX/RAX-Sets (X-tra Collection)
Das VHX-Armaturenset aus der X-tra Collection wurde speziell für optisch anspruchsvolle Designund Handtuchwärmekörper mit ½"-Anschluss entwickelt.
Die VHX-Serie wird in zwei Varianten angeboten: VHX-Duo eignet sich für Heizkörper mit 50 mm Anschlussabstand, die VHX-Mono Ausführung ist ein Lanzenventil für Zweirohrsysteme.
um VHX-Set gehört ein RAX-Fühler zur Raumtemperaturregelung. Alternativ kann VHX auch mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer RTX zur Regelung der Heizkörpertemperatur kombiniert werden.
Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion muss die Zusammensetzung des Heizwassers der Richtlinie VDI 2035 entsprechen.
VHX/RTX-Sets (X-tra Collection)
The VHX-sets are specially designed for towel rails and designer radiators with '50 mm bottom connection' and ½” connection to the radiator. The VHX-sets include a RTX temperature limiter for regulation of the return flow temperature.
The VHX sets provides the perfect finishing touch for towel rails. The aesthetically pleasing and compact design allows the sensor to be mounted underneath the towel rail, parallel with the wall.