Danfoss logo
VHS Sets PRIAGEC_R

VHS-Sätze, 15, Eck, RAS-D, Chrom

PRIAGEC

Set mit RAS-D-Fühler, VHS-UN-Ventil, rechteckige Abdeckung, Adapter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße AusgangR 1/2
Anschlussgröße EingangG 3/4 A
AufbauEck
BeschreibungSet mit RAS-D-Fühler, VHS-UN-Ventil, rechteckige Abdeckung, Adapter
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]0.60 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeChrom
Fühler-DesignRAS-D
Fühler, TypThermostatisches Element
Inhalt des KitsValve, sensor, valve cover
Eigenschaften
Wert
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.]0.480 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.]0.020 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] [max.]0.57 m³/h
Material DescriptionRAS-D+VHS15angle+cover,chrome(4777)
Product line03
ProduktgruppeVHS-Ventile
ProdukttypVHS-Sätze
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-TypIntegrated
SCIP-Dossier Nr.8d5a8ce7-a74b-49f9-b9cc-66a66d3b818c
SCIP-Dossier ProduktnameRAS-D & VHS Set 3
UL-zertifiziertNo
Ventilgröße15
VentiltypVHS
Vorlauftemperatur [°C] [max.]120 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.01 Kilogramm
Nettogewicht1.009 Kilogramm
Volume1.758 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420084046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm