TRV-Set, RA, RLV-KB, ½", Eck
015G5351
Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5351
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart Ventil | RA |
| Aufbau | Eck |
| Beschreibung | Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Fühler-Design | Danfoss React™ |
| Fühler-Medien | Flüssigkeit |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
| Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
| Inhalt des Kits | 2-elements |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click + RLV-KB 1/2" A |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | TRV-Set |
| Produkttyp | Danfoss React™ + RLV-KB |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 15 min |
| RLV-Typ | RLV-KB |
| SCIP-Dossier Nr. | 341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a |
| SCIP-Dossier Produktname | React & RLV-KB 1/2" Set |
| Typ Endstück | Ohne Endstück |
| UL-zertifiziert | No |
| Ventilgröße | ½" |
| Ventiltyp | kein Ventil |
| Verpackungsart | Gehäuse |
| Zero-blocking | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.573 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.519 Kilogramm |
| Volume | 0.785 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |