Danfoss logo
Regus RA nut + RA-FN UK + RLV-S 15 A_Left

TRV-Set, RA-FN, RLV-S, DN 15, Axial

015G5311

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauAxial
BeschreibungSet with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Liquids
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignDanfoss Regus®
Fühler-MedienFlüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]8 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Inhalt des Kits3-elements
Eigenschaften
Wert
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-FN+RLV-S 15 UK w.O-ring
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypDanfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
RLV-TypRLV-S
SCIP-Dossier Nr.995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
SCIP-Dossier ProduktnameRegus RA-FN & RLV-S Set
Typ EndstückMit O-Ring
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 15
VentiltypRA-FN
VerpackungsartGehäuse
Zero-blockingNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.646 Kilogramm
Nettogewicht0.589 Kilogramm
Volume1.028 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424625146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm