Thermostatköpfe
Product types shown: 4

RAX K Thermostatkopf
Der Thermostat zeichnet sich durch sein kompaktes und elegantes Design aus. Er kann zusammen mit allen baulich passenden Ventilen eingesetzt werden, die über ein M30 × 1,5
Anschlussgewinde verfügen (z. B. Heimeier, Oventrop, Honeywell, Schlösser und Siemens).
Der RAX-K-Thermostat ist in Weiß (RAL 9016) und Chrom erhältlich. Der Thermostat wird mithilfe einer Überwurfmutter am Ventil montiert.