Danfoss logo
RAX Design sets PRIAVRW Products for design radiators_F

RAX, Design-Sätze, Fühlermontage links, RAX, Verkehrsweiß RAL 9016

PRIAVRW

Enthält RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße AusgangR 1/2
Anschlussgröße EingangRp 1/2
AufbauFühlermontage links
BeschreibungEnthält RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftOut of scope
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]0.60 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRAX
Fühler, TypThermostatisches Element
Eigenschaften
Wert
Inhalt des KitsVentil, Fühler, Rücklaufverschraubung
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.]0.340 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.]0.030 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] [max.]0.44 m³/h
Material DescriptionLeft-set 9016 (RA-URX, RLV-X and RAX)
Product line03
ProduktgruppeProdukte für Design-Heizkörper
ProdukttypRAX, Design-Sätze
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-TypRLV-X
SCIP-Dossier Nr.0b1c308f-8c6c-40a3-a91e-b58e88455e6d
SCIP-Dossier ProduktnameRAX Design set
UL-zertifiziertOut of scope
VentiltypRA-URX
Vorlauftemperatur [°C] [max.]120 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.128 Kilogramm
Nettogewicht1.128 Kilogramm
Volume1.782 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420084077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm