Danfoss logo
RA-G-product-category

RA-G

Die Schwerkraftventile, Typ RA-G, werden hauptsächlich in Einrohranlagen eingesetzt.
Alle RA-G Ventile können mit allen thermostatischen Elementen in der RA-Serie kombiniert werden.
Die RA-G Ventile verfügen über eine graue Bauschutzkappe. Diese Schutzkappe darf nicht als manuelle Absperrvorrichtung verwendet werden. Dafür ist ein spezielles Handrad erhältlich (Bestell-Nr. 013G3300).
Der Druckstift in der Stopfbuchse ist aus Chromstahl und sitzt in einem lebensdauergeschmierten O-Ring. Die komplette Stopfbuchse des Ventils kann unter Druck, d. h. ohne Entleeren der Anlage, ausgetauscht werden.
Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion muss die Zusammensetzung des Heizwassers der VDI-Richtlinie VDI 2035 entsprechen. Es wird empfohlen, Rezepturen mit Mineralöl zu vermeiden.

Features and benefits

  • Kompatibel mit allen thermostatischen Sensoren der RA-Serie für eine flexible Systemintegration
  • Die servicefreundliche Konstruktion der Stopfbuchse reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten
  • Korrosionsbeständige interne Komponenten gewährleisten eine dauerhafte und zuverlässige Leistung