Danfoss Redia® Thermostatkopf, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 23 °C, RA
015G5423
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
015G5423
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Nein |
| Anschlussart Fühler | RA-click |
| Anschlussart Ventil | RA |
| Beschreibung | Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included. |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EN 215 Certified | Yes |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Frostschutzfunktion | Ja |
| Fühler-Design | Danfoss Redia® |
| Fühler-Medien | Flüssigkeit |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 23 °C |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
| Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
| Fühlerausführung | Standard, Temp. limited |
| Inhalt des Kits | Fühler |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click theft, BIS, MAX 23° (IPC) |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Thermostatkopf für Heizkörper |
| Produkttyp | Danfoss Redia® Thermostatkopf |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Response time [m] | 18 min |
| Temperaturbegrenzung | Ja |
| UL-zertifiziert | No |
| Zero-blocking | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.159 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.145 Kilogramm |
| Volume | 0.358 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625788 |
| Proposition 65 | No significant risk |