RA 2000 Thermostatkopf, RA 2912, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RA
013G2912
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, Anschluss mit Klemmring und Innensechskantschraube
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle TRV Thermostatköpfe, Thermostatköpfe mit Schnappbefestigung für Danfoss Ventile
013G2912
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Nein |
| Anschlussart Fühler | Allen screw |
| Anschlussart Ventil | RA |
| Beschreibung | Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, Anschluss mit Klemmring und Innensechskantschraube |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Frostschutzfunktion | Ja |
| Fühler-Design | RA 2000 |
| Fühler-Medien | Gas |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 26 °C |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 5 °C |
| Fühler, Typ | Fernfühler |
| Fühlerausführung | RA 2912 |
| Inhalt des Kits | Fühler |
| Kapillarrohrlänge [m] [max.] | 2.0 m |
| Material Description | Standard Element FF m. pinolomløber |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Thermostatkopf für Heizkörper |
| Produkttyp | RA 2000 Thermostatkopf |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturbegrenzung | Ja |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.21 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.206 Kilogramm |
| Volume | 0.443 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420054742 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |