Danfoss Aero ® Thermostatkopf
Die Danfoss Aero®-Serie beinhaltet ein umfassendes Portfolio an hochwertigen Thermostatköpfen, die in Dänemark hergestellt werden.
Danfoss Aero®-Thermostatköpfe verwenden eine einzigartige Technologie mit gasgefülltem Wellrohrelement, die sie zu den schnellsten selbsttätigen Temperaturreglern der Welt machen.
Features and benefits
- Gasgefülltem Wellrohrelement -Technologie – schnellste und präziseste Temperaturregelung
- Höchste Regelgenauigkeit (CA0,2 K) gemäß geänderter EN215
- Danfoss RA Klick-Montage – schnell, sicher, werkzeuglos
- Moderner und benutzerfreundlicher Aufbau
- Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen
- „Fühlbare" Einstellhilfe für Personen mit Sehschwäche
- Einrichtungen zur Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, auch als Zubehör erhältlich siehe Tabelle nächste Seite: Bestellung und Spezifikation
- Frostschutzeinstellung
- Diebstahlsicherung ab Werk oder als Zubehör erhältlich