FP720 - V2, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
087N7885
Two channel programmer timeswitch
087N7885
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.001 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.001 |
| Anwendung | Room heating |
| Anz.Batterien | 2 |
| Aufhebungsfunktion | Ja |
| Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
| Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
| Batterietyp oder Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beschreibung | Two channel programmer timeswitch |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ein/Aus-Ereignisse | 1/2/3 pro Tag |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Farbe | Weiß RAL 9010 |
| Funktion | Digitale programmierbare Zeitschaltuhr |
| Garantie [Jahr] | 5 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe [mm] | 90 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kategoriebezeichnung | 2 Channel Programmer |
| Material Description | FP720 Two Channel Programmer 230V, V2 |
| Product line | 03 |
| Produktbeschreibung | FP720 - V2 |
| Produktgruppe | Programmiergerät, Zeitschalter |
| Produkttyp | FP720 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rückenplatte | Industry Standard Backplate |
| SCIP-Dossier Nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP-Dossier Produktname | Electronic programmable room thermostat |
| Tiefe [mm] | 31 mm |
| Toleranz | ±10% |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Urlaubsfunktion | Ja |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wartungsintervall-Timer | Ja |
| Werkseitig voreingestellte Programme | Ja |
| Werkstoff | ABS+PC, non-flammable |
| Zulassung | CEUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 310 Gramm |
| Nettogewicht | 310 Gramm |
| Volume | 1.155 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |