Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 1

MBS 9200
Das kompakte DruckmessumformerProgramm; Relativausführung MBS 9200 wurde für den Einsatz in Industrieanwendungen entwickelt, zum Beispiel für die Überwachung von Kurbelgehäusen und Turboladerfiltern in Industriemotoren, sowie für Anwendungen in der Füllstandmessung.
Das Programm umfasst ein Ausgangssignal 4– 20 mA oder ratiometrische 10–90 % der Versorgungsausgangssignale bei einem Druckbereich von 40–400 mbar sowie bidirektionale Messbereiche.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion und seinen hohen EMV-/EMBSchutz entspricht der Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.