Druckmessumformer
Product types shown: 10

DST P110
The Danfoss Sensor Technology (DST) P110 is a compact & cost effective pressure transmitter that uses MEMS‑based pressure sensing in a welded stainless‑steel interface compatible with all refrigerants. The integrated electronics provide diagnostic capability and stable measurement for OEM installation.

DST P140
Der DST P140 mit Danfoss Sensor Technology wurde für den Einsatz in Industrieanwendungen wie Boosterpumpen und Luftverdichtern entwickelt. Basierend auf über 30 Jahren Erfahrung mit der MEMS-Technologie bietet der DST P140 überragende Leistung in einem kompakten und langlebigen Edelstahlgehäuse. Der mit einem leistungsstarken, ARM-basierten Mikrocontroller ausgestattete DST P140 bietet Diagnosefunktionen und Leistungsmerkmale zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

DST P300
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter program covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
A robust design with an excellent vibration stability and a high degree of EMC / EMI protection equips the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P300 offers diagnostic functions and performance features.
DST P40I
Der Druckmessumformer P40I von Danfoss Sensor Technology (DST) wurde für den Einsatz in korrosiven Industrieumgebungen wie Entsalzungsanlagen, Meerwasserkühlung, Abwasseraufbereitung usw. entwickelt.
Das Gehäuse des Druckmessumformers ist aus einem einzigen Stück Titan gefertigt, um eventuelle Strukturschwächen auszuschließen. Titan ist außerordentlich beständig gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen sowie Natriumchlorid und verunreinigtes Wasser. Dank der Korrosionsbeständigkeit von Titan in Verbindung mit der geringen Dichte, der hohen Festigkeit und Widerstandsfähigkeit eignet sich dieser Druckmessumformer ideal für zahlreiche chemische Prozesse und Marineanwendungen.
Das Druckfühlerelement besteht aus Keramik AI2O3 96 % mit hervorragender chemischer Beständigkeit und eignet sich für nahezu alle aggressiven Flüssigkeiten. Der Druckmessumformer funktioniert nach dem piezoresistiven Prinzip, und die Wheatstone'sche Messbrücke wird mittels Dickschichttechnologie direkt auf eine Seite der Keramikmembran aufgedruckt.
MBS 1700 / MBS 1750
Die kompakten Druckmessumformer vom Typ BS 1700 und MBS 1750 wurden für den insatz in generellen Anwendungen konstruiert nd bieten auch unter rauen mgebungsbedingungen eine zuverlässige ruckmessung.
Der Druckmessumformer MBS 1750 mit ntegriertem Druckstoßminderer wurde für nwendungen konzipiert, in denen starke edieneinflüsse wie Kavitation, lüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten önnen und bietet selbst unter härtesten edingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Durch seine ausgezeichnete ibrationsbeständigkeit, seine robuste onstruktion und seinen hohen EMV-/EMB-Schutz entspricht der Druckmessumformer uch den strengsten industriellen nforderungen.
MBS 3000 / MBS 3050
The compact pressure transmitter, type MBS 3000, is designed for use in industrial and hydraulic applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The compact heavy duty pressure transmitter MBS 3050 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar. A wide range of pressure and electrical connections are available.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
MBS 33
The standard pressure transmitters MBS 33 are designed for use in almost all industrial applications, and offer reliable pressure measurements, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
MBS 4000
The high accuracy pressure transmitter MBS 4000 is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1.6 to 0 – 400 bar. A wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 4010
The high accuracy flush diaphragm pressure transmitter MBS 4010 is designed for use in non-uniform, high viscous or crystallizing media within industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 0.25 to 0 – 60 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.