Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6987

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]12.00 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]3.00 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]20 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs-Werte [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 20

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.546 Kilogramm
Nettogewicht5.416 Kilogramm
Volume9.648 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104096841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm