Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]12.00 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]3.00 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]15 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs-Werte [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 15

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.457 Kilogramm
Nettogewicht5.416 Kilogramm
Volume10.944 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm