AFQM, PN 25, DN 250, Volumenstrom [m3/h]: 56 - 420, Flansch, Einbauort: beliebig
003G6205
AFQM PN25 250/400/0,5 Flansch, Vorlauf/Rücklauf
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AFQM / AFQM 6
003G6205
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Flansch |
| Beschreibung | AFQM PN25 250/400/0,5 Flansch, Vorlauf/Rücklauf |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 25 |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
| Kavitationswert-z 100% | 0.16 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.20 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kavitationswert-z 50% | 0.31 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.29 |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | AFQM |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-Dossier Produktname | AFQM DN65-400 |
| Ventilgröße | DN 250 |
| Volumenstrom [m3/h] | 420.00 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [max.] | 420.00 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [min.] | 56.00 m³/h |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 390 Kilogramm |
| Nettogewicht | 251 Kilogramm |
| Volume | 785.001 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |