Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Volumenstrom [m3/h]: 38 - 190, Flansch, Einbauort: beliebig

003G6201

AFQM PN25 200/320/0,2 Flansch, Vorlauf/Rücklauf
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AFQM / AFQM 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenFlansch
BeschreibungAFQM PN25 200/320/0,2 Flansch, Vorlauf/Rücklauf
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionVolumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Kavitationswert-z 100%0.16
Kavitationswert-z 25%0.20
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.31
Kavitationswert-z 75%0.29
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.2 flange flow/ret
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAFQM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-Dossier ProduktnameAFQM DN65-400
VentilgrößeDN 200
Volumenstrom [m3/h]190.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]190.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]38.00 m³/h

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht257 Kilogramm
Nettogewicht229 Kilogramm
Volume508.8 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104512013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm