AFQM, PN 16, DN 200, Volumenstrom [m3/h]: 38 - 285, Flansch, Einbauort: beliebig
003G6068
AFQM PN16 200/320 /0,5 Flansch Vor/Rüc
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AFQM / AFQM 6
003G6068
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abdichtung CV Material | EPDM |
| Abdichtung DP Material | EPDM |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Fernwärme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | AFQM PN16 200/320 /0,5 Flansch Vor/Rüc |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur | Kolben |
| Druckregler | Nein |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 200 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
| Funktion VSP – P | Nein |
| Funktion VSP – Q | Nein |
| Funktion VSP – T | Nein |
| Hub [mm] | 20.00 mm |
| Kavitationswert-z | 0.20 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.16 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.20 |
| Kavitationswert-z 50% | 0.31 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.29 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 320.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leckrate [% kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM DN200 PN16 Kvs=320 Flansch |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Membranfläche [cm²] | 250 cm² |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | AFQM |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-Dossier Produktname | AFQM DN65-400 |
| Sollwert P | None |
| Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
| Ventilgröße | DN 200 |
| Volumenstrom [m3/h] | 285.00 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [max.] | 285.00 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [min.] | 38.00 m³/h |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
| Volumenstromregler | Ja |
| Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt) |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
| Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilkegel Regelventil | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Wirkdruck [bar] | 0.50 bar |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 238.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 228 Kilogramm |
| Volume | 698.88 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |