Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 100, Volumenstrom [m3/h]: 12.6 - 76, Flansch, Einbauort: beliebig

003G6065

AFQM PN16 100/125 /0,5 Flansch Vor/Rüc
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AFQM / AFQM 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung CV MaterialEPDM
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeDN 100
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAFQM PN16 100/125 /0,5 Flansch Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]15.00 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-InnengarniturBälge (Edelstahl, W.-Nr. 1.4571)
DruckreglerNein
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]100 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionVolumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – PNein
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Hub [mm]20.00 mm
Kavitationswert-z0.35
Kavitationswert-z 100%0.31
Kavitationswert-z 25%0.35
Kavitationswert-z 50%0.38
Kavitationswert-z 75%0.42
Kvs-Werte [m³/h]125.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Leckrate [% kvs]0.01
Material DescriptionAFQM DN100 PN16 Kvs=125 Flansch
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]250 cm²
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP10
Product line08
ProduktgruppeVolumenstromregler
ProdukttypAFQM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PNone
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 100
Volumenstrom [m3/h]76.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]76.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]12.60 m³/h
VolumenstrombegrenzerJa
VolumenstromreglerJa
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilkegel RegelventilEdelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Wirkdruck [bar]0.50 bar
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht110 Kilogramm
Nettogewicht110 Kilogramm
Volume508.8 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104501444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm