Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Nenndruck [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar

003H6007

High pressure by-pass valve

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungHigh pressure by-pass valve
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]3.00 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]1.00 bar
Durchmesser [mm]40 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN40
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeVolumenstromregler
ProdukttypHPBV
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogram
Nettogewicht1.27 Kilogram
Volume1.445 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162277591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm