AVP, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Flansch, G 1 1/4 A
003H6371
AVP PN25 25/8 0,2-1,0 Flansch Vorlauf
003H6371
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abdichtung DP Material | EPDM |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | G 1 1/4 A |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Fernwärme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | AVP PN25 25/8 0,2-1,0 Flansch Vorlauf |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Druckregler | Differenzdruckregler |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchmesser [mm] | 25 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Differenzdruckregler |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nein |
| Funktion VSP – T | Nein |
| Kavitationswert-z | 0.60 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.38 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.64 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kavitationswert-z 50% | 0.57 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.55 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Leckrate [% kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVP PN25 DN25 kvs=8 0,2-1,0bar FL VL |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | AVP |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sollwert P | Adjustable |
| Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
| Ventilgröße | DN 25 |
| Volumenstrombegrenzer | Nein |
| Volumenstromregler | Nein |
| Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3) |
| Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.682 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.682 Kilogramm |
| Volume | 11.305 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421538722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |