Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Stellantriebe und Einstellteile, Für Produkttyp: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6847

Stellantrieb PN25 3–11, SAVA, SAVD-Bypass/RL/VL

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungStellantrieb PN25 3–11, SAVA, SAVD-Bypass/RL/VL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]11.00 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]3.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]11.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]3.00 bar
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
Für ProdukttypSAVA, SAVD
Material DescriptionAntrieb PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/rüc/vor
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypStellantriebe und Einstellteile
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.409 Kilogramm
Nettogewicht6.409 Kilogramm
Volume7.9 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm